Comparatore resistente all’acqua e alla polvere MarCator SW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4315000
4315000KAL
4326000
4326000KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore quadrante Classe di protezione IP Tipo di quadrante La confezione contiene Campo di misurazione in mm
(mm)
Limite errore 1 giro µm
(µm)
Standard Limite errore 1/2 di giro µm
(µm)
Intervallo di misurazione limite di errore µm
(µm)

110.00 €

1 31 giorni BiancoIP 540 - 100involucro1010DIN 878915

123.00 €

1 7 giorni --0 - 100-1010-915

110.50 €

1 31 giorni BiancoIP 540 - 50-39DIN 878810

123.50 €

1 7 giorni --0 - 50-39-810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Limite errore 1/10 di giro µm(µm) 5 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 3 Letture_mm(mm) 0.01
Cappuccio di protezione del perno di misurazione vero Movimento a prova di urto vero Ripetibilità µm(µm) 3
Oltrecorsa in mm(mm) 0.1

Supporto tecnico