Indicatore di prova MarTest 801 S1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4305960
4305960DKS
4305960KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di misurazione parziale ft (µm)
(µm)

108.00 €

1 7 giorni -

128.50 €

1 42 giorni -

123.80 €

1 7 giorni 0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di deviazione fe in pollici (testo) .0004" Dimensioni f in mm(mm) 99 Forza di misurazione(N) 0.15
Intervallo per giro in pollici (testo) .03" Intervallo di deviazione totale fges in pollici (testo) .0005" Dimensioni c in mm(mm) 13.6
Colore quadrante Verde Tipo di quadrante 15-0-15 Ripetibilità fw in pollici (testo) .0001"
La confezione contiene involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8 Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) .00012" Standard Standard di fabbrica
Valore di graduazione pollici .0005" Dimensioni d in mm(mm) 17.8 Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici ± .015"
Dimensioni b in mm(mm) 30 Modello MarTest Modello standard Intervallo di misurazione parziale ft in pollici (testo) .0002"
Progettazione degli alloggiamenti modello standard Dimensioni e in mm(mm) 75

Supporto tecnico