Supporto a V per banco centrale MarStand 818 P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4622260
4622260KAL
4622261
4622261KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni b in mm
(mm)

831.00 €

1 7 giorni 9.6

988.00 €

1 7 giorni -

1,015.00 €

1 7 giorni 9.6

1,172.00 €

1 7 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro colonna in mm(mm) 18 Differenza laterale consentita(mm) 0.05 Differenza di altezza consentita(mm) 0.05
La confezione contiene banco di misurazione; braccio di misurazione 818 XNB; supporti a V; esclude l’indicatore Dimensioni d in mm(mm) 5

Supporto tecnico