Comparatore MarCator 810 AU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4329050
4329050KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore quadrante La confezione contiene Standard

95.00 €

1 31 giorni BiancoinvolucroStandard di fabbrica

108.00 €

1 7 giorni ---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Limite errore 1/10 di giro µm(µm) 5 Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) 5 Letture_mm(mm) 0.01
Tipo di quadrante 100 - 0 Campo di misurazione in mm(mm) 10 Limite errore 1 giro µm(µm) 10
Ripetibilità µm(µm) 5 Limite errore 1/2 di giro µm(µm) 9 Oltrecorsa in mm(mm) 0.1
Intervallo di misurazione limite di errore µm(µm) 15

Supporto tecnico