Indicatore di prova MarTest VGM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4302960
4302960DKS
4302960KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di deviazione fe in pollici (testo) Intervallo di misurazione parziale ft (µm)
(µm)
Dimensioni a in mm
(mm)
Forza di misurazione
(N)
Intervallo per giro in pollici (testo) Intervallo di deviazione totale fges in pollici (testo) Colore quadrante Tipo di quadrante Ripetibilità fw in pollici (testo) La confezione contiene Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) Standard Valore di graduazione pollici Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici Intervallo di misurazione parziale ft in pollici (testo)

189.50 €

1 7 giorni .00012"-40.50.25.008".00016"Verde4-0-4.0001"involucro; manuale di istruzioni; chiave per la sostituzione degli stili; diametro dello stilo ⌀ 2 mm; albero di montaggio 800a3/8.00008"Standard di fabbrica.0001''± .004".00008"

210.00 €

1 42 giorni ---------------

205.30 €

1 7 giorni .00012"0-0.25.008".00016"-4-0-4.0001"-.00008"--± .004".00008"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello MarTest Modello verticale Progettazione degli alloggiamenti modello verticale

Supporto tecnico