Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4332905 |
4332905DKS |
4332905KAL |
4333905 |
4333905DKS |
4333905KAL |
4334905 |
4334905DKS |
4334905KAL |
4335905 |
4335905DKS |
4335905KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Limite di errore Gges in pollici (testo) | Forza di misurazione (N) | Colore quadrante | Classe di protezione IP | Limite di errore Gt in pollici (testo) | Tipo di quadrante | Ripetibilità fw in pollici (testo) | Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo) | Standard | Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici | Limite di errore Ge in pollici (testo) | Oltrecorsa in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.50 € | 1 | 7 giorni | .0004" | 1 | Bianco | IP 54 | .00025" | .01"-0-.01" | .0001" | .0001" | Standard di fabbrica | ± .0100" | .00035" | 2.5 | ||
230.00 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
225.30 € | 1 | 7 giorni | .0004" | 1 | - | - | .00025" | .01"-0-.01" | .0001" | .0001" | - | ± .0100" | .00035" | 2.5 | ||
267.00 € | 1 | 7 giorni | .00012" | 1 | Bianco | IP 54 | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | Standard di fabbrica | ± .0050" | .0001" | - | ||
287.50 € | 1 | 42 giorni | .00012" | 1 | - | - | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | - | ± .0050" | .0001" | - | ||
282.80 € | 1 | 7 giorni | .00012" | 1 | - | - | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | - | ± .0050" | .0001" | - | ||
267.00 € | 1 | 7 giorni | .00006" | 1 | Bianco | IP 54 | .000035" | .002"-0-.002" | .000025" | .000025" | Standard di fabbrica | ± .0020" | .00005" | - | ||
287.50 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
282.80 € | 1 | 7 giorni | .00006" | 1 | - | - | .000035" | .002"-0-.002" | .000025" | .000025" | - | ± .0020" | .00005" | - | ||
451.00 € | 1 | 7 giorni | .00003" | 1 | Bianco | IP 54 | .000014" | .001"-0-.001" | .00001" | .00001" | Standard di fabbrica | ± .0010" | .00002" | - | ||
471.50 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
466.80 € | 1 | 7 giorni | .00003" | 1 | - | - | .000014" | .001"-0-.001" | .00001" | .00001" | - | ± .0010" | .00002" | - |
Loading...
Diametro_scala_in_mm(mm) | 50 | La confezione contiene | involucro; boccola adattatore 940, da 8 mm a 3/8” | Movimento a prova di urto | vero |
---|
Configura
Proprietà di base
Limite di errore Gges in pollici (testo)
Forza di misurazione(N)
Colore quadrante
Classe di protezione IP
Limite di errore Gt in pollici (testo)
Tipo di quadrante
Ripetibilità fw in pollici (testo)
Isteresi valore di misurazione fu in pollici (testo)
Standard
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda in pollici
Limite di errore Ge in pollici (testo)
Oltrecorsa in mm(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali