Misuratore millesimale meccanico Millimess

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4332000
4332000DKS
4332000KAL
4333000
4333000DKS
4333000KAL
4334000
4334000DKS
4334000KAL
4334010
4334010DKS
4334010KAL
4334011
4334011DKS
4334011KAL
4334050
4334050DKS
4334050KAL
4334070
4334070DKS
4334070KAL
4334071
4334071DKS
4334071KAL
4334075
4334075DKS
4334075KAL
4334076
4334076DKS
4334076KAL
4334102
4334102DKS
4334102KAL
4334103
4334103KAL
4335000
4335000DKS
4335000KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Limite di errore Ge (µm)
(µm)
Forza di misurazione
(N)
Intervallo di misurazione, indicatore di prova, comparatore, sonda Errore di isteresi del valore misurato µm
(µm)
Letture_mm
(mm)
Colore quadrante Tipo di quadrante Limite di errore Gges (µm)
(µm)
Limite di errore Gt (µm)
(µm)
Ripetibilità µm
(µm)
Standard Oltrecorsa in mm
(mm)

183.00 €

1 31 giorni 71±0.2520.01Bianco25-0-25842Standard di fabbrica2.5

203.50 €

1 42 giorni --±---------

198.80 €

1 7 giorni 71±0.2520.01-25-0-25842-2.5

245.50 €

1 31 giorni 3.51-1-Bianco130-0-130431Standard di fabbrica2.5

266.00 €

1 42 giorni ------------

261.30 €

1 7 giorni 3.51-1--130-0-130431-2.5

245.50 €

1 98 giorni 11-0.5-Giallo50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

266.00 €

1 42 giorni 11-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

261.30 €

1 7 giorni 11-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 giorni 12-0.5-Giallo50-0-501.20.70.5Standard di fabbrica2.8

295.50 €

1 42 giorni 12-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 giorni 12-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 giorni 13-0.5-Giallo50-0-501.20.70.5Standard di fabbrica2.8

295.50 €

1 42 giorni 13-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 giorni 13-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 giorni 10.5-0.5-Giallo50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

295.50 €

1 42 giorni 10.5-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 giorni 10.5-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 giorni 10.4-0.5-Giallo50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

295.50 €

1 42 giorni 10.4-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 giorni 10.4-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 giorni 10.7-0.5-Giallo50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

295.50 €

1 42 giorni 10.7-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 giorni 10.7-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 giorni 10.3-0.5-Giallo50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

295.50 €

1 42 giorni 10.3-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 giorni 10.3-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

275.00 €

1 7 giorni 10.6-0.5-Giallo50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

295.50 €

1 42 giorni 10.6-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

290.80 €

1 7 giorni 10.6-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

440.00 €

1 7 giorni 0.51-0.3-Bianco25-0-250.60.40.3Standard di fabbrica2.8

460.50 €

1 42 giorni 0.51-0.3--25-0-250.60.40.3-2.8

455.80 €

1 7 giorni 0.51-0.3--25-0-250.60.40.3-2.8

245.50 €

1 7 giorni 11-0.5-Bianco50-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

261.30 €

1 7 giorni 11-0.5--50-0-501.20.70.5-2.8

440.00 €

1 9 giorni 0.51-0.3-Giallo25-0-250.60.40.3Standard di fabbrica2.8

460.50 €

1 42 giorni ------------

455.80 €

1 7 giorni 0.51-0.3--25-0-250.60.40.3-2.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro_scala_in_mm(mm) 50 La confezione contiene involucro Movimento a prova di urto vero

Supporto tecnico