Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4304311 |
4304311KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ripetibilità a punto zero, unidirezionale | Aree di lavoro, asse X, Y, Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
485.71 € | 1 | 31 giorni | ± 0,01mm | 6,6 mm | ||
596.57 € | 1 | 7 giorni | ± 0.01 mm | 6.6 mm |
Loading...
Letture_mm(mm) | 0.01 | Classe di protezione IP | IP 67 | La confezione contiene | batteria; manuale di istruzioni; stilo 802 EWt |
---|---|---|---|---|---|
Standard | Standard di fabbrica |
Configura
Proprietà di base
Ripetibilità a punto zero, unidirezionale
Aree di lavoro, asse X, Y, Z
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali