Indicatore digitale MarCator Ri

Indicatore digitale MarCator Ri
Funzioni:
ON/OFF
RESET (impostare il display su zero)
mm/pollici
Inversione della direzione di conteggio
PRESET (per l’inserimento di un valore numerico)
TOL (inserire i valori del limite di tolleranza)
<0> (modalità di visualizzazione GO / NO GO tolleranza)
ABS (è possibile impostare il display su zero senza perdere il riferimento alla preimpostazione)
DATA (trasmissione dati tramite cavo di collegamento)
Fattore (regolabile)
LOCK (blocco tasti individuali)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4337134
4337134DKS
4337134KAL
4337135
4337135DKS
4337135KAL
4337624
4337624DKS
4337624KAL
4337625
4337625DKS
4337625KAL
4337626
4337626KAL
4337627
4337627KAL
4337628
4337628DKS
4337628KAL
4337663
4337663DKS
4337663KAL
4337665
4337665DKS
4337665KAL
4337667
4337667DKS
4337667KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Approvvigionamento energetico Campo di misurazione in pollici Classe di protezione IP Forza di misurazione (testo) Campo di misurazione in mm
(mm)
Altezza delle cifre
(mm)
Limite di errore (mm)
(mm)
Risoluzione (testo)

427.00 €

1 31 giorni -.5"IP 420.65 - 0.912.5110.020.01 / 0.0005

454.00 €

1 42 giorni ------/

447.50 €

1 7 giorni -.5"-0.65 - 0.912.5110.020.01 / 0.0005

540.00 €

1 31 giorni -1"IP 420.65 - 1.1525110.020.01 / 0.0005

567.00 €

1 42 giorni -1"-0.65 - 1.1525110.020.01 / 0.0005

560.50 €

1 7 giorni -1"-0.65 - 1.1525110.020.01 / 0.0005

510.00 €

1 31 giorni -.5"IP 420.65 - 0.912.5110.0040.0005 / 0.00002

537.00 €

1 42 giorni ------0.0005 / 0.00002

530.50 €

1 7 giorni -.5"-0.65 - 0.912.5110.0040.0005 / 0.00002

576.00 €

1 31 giorni -1"IP 420.65 - 1.1525110.0040.0005 / 0.00002

603.00 €

1 42 giorni ------0.0005 / 0.00002

596.50 €

1 7 giorni -1"-0.65 - 1.1525110.0040.0005 / 0.00002

951.00 €

1 31 giorni -2"IP 421.25 - 2.750110.0070.0005 / 0.00002

971.50 €

1 7 giorni -2"-1.25 - 2.750110.0070.0005 / 0.00002

1,160.00 €

1 31 giorni -4"IP 421.8 - 3.5100110.0080.0005 / 0.00002

1,194.24 €

1 7 giorni -4"-1.8 - 3.5100110.0080.0005 / 0.00002

576.00 €

1 15 giorni -1"IP 420 - 025110.0040.0005 / 0.00002

603.00 €

1 42 giorni ------0.0005 / 0.00002

596.50 €

1 7 giorni -1"-0 - 025110.0040.0005 / 0.00002

597.00 €

1 31 giorni funzionamento a batteria.5"IP 420.65 - 0.8512.58.50.0040.0005 / 0.00002

624.00 €

1 42 giorni funzionamento a batteria-IP 42---/

617.50 €

1 7 giorni funzionamento a batteria.5"IP 420.65 - 0.8512.58.50.0040.0005 / 0.00002

675.00 €

1 31 giorni funzionamento a batteria1"IP 420.65 - 0.9258.50.0040.0005 / 0.00002

702.00 €

1 42 giorni funzionamento a batteria-IP 42---/

695.50 €

1 7 giorni funzionamento a batteria1"IP 420.65 - 0.9258.50.0040.0005 / 0.00002

1,015.00 €

1 9 giorni funzionamento a batteria2"IP 421.25 - 2.7508.50.007/

1,070.50 €

1 42 giorni funzionamento a batteria-IP 42---/

1,035.50 €

1 7 giorni funzionamento a batteria2"IP 421.25 - 2.7508.50.007/

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Digimatic; Opto RS-232C; USB; wireless integrato La confezione contiene manuale di istruzioni; batteria Standard Standard di fabbrica

Supporto tecnico