Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4334006 |
4334006DKS |
4334006KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore quadrante | Classe di protezione IP | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267.00 € | 1 | 31 giorni | Giallo | IP 54 | Standard di fabbrica | ||
287.50 € | 1 | 42 giorni | - | - | - | ||
282.80 € | 1 | 7 giorni | - | - | - |
Loading...
Limite di errore Ge (µm)(µm) | 2 | Forza di misurazione(N) | 1 | Diametro_scala_in_mm(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Errore di isteresi del valore misurato µm(µm) | 1 | Tipo di quadrante | 130-0-130 | La confezione contiene | involucro |
Limite di errore Gges (µm)(µm) | 2.4 | Movimento a prova di urto | vero | Limite di errore Gt (µm)(µm) | 1.4 |
Ripetibilità µm(µm) | 1 | Oltrecorsa in mm(mm) | 2.5 |
Configura
Proprietà di base
Colore quadrante
Classe di protezione IP
Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali