417 C/K Misuratori rettangolari in ceramica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4804600DKS
4804610DKS
4804611DKS
4804612DKS
4804613DKS
4804614DKS
4804615DKS
4804616DKS
4804617DKS
4804618DKS
4804619DKS
4804620DKS
4804621DKS
4804622DKS
4804623DKS
4804624DKS
4804625DKS
4804626DKS
4804627DKS
4804628DKS
4804629DKS
4804630DKS
4804631DKS
4804632DKS
4804633DKS
4804634DKS
4804635DKS
4804636DKS
4804637DKS
4804638DKS
4804639DKS
4804640DKS
4804641DKS
4804642DKS
4804643DKS
4804644DKS
4804645DKS
4804646DKS
4804647DKS
4804648DKS
4804649DKS
4804650DKS
4804651DKS
4804652DKS
4804653DKS
4804654DKS
4804655DKS
4804656DKS
4804657DKS
4804658DKS
4804659DKS
4804660DKS
4804661DKS
4804662DKS
4804663DKS
4804664DKS
4804665DKS
4804666DKS
4804667DKS
4804668DKS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale (mm) Misura nominale
(mm)

208.00 €

1 7 giorni 30 x 90.5

119.50 €

1 7 giorni 30 x 91

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.001

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.002

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.003

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.004

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.005

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.006

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.007

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.008

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.009

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.01

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.02

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.03

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.04

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.05

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.06

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.07

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.08

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.09

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.1

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.11

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.12

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.13

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.14

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.15

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.16

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.17

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.18

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.19

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.2

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.21

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.22

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.23

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.24

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.25

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.26

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.27

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.28

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.29

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.3

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.31

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.32

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.33

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.34

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.35

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.36

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.37

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.38

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.39

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.4

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.41

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.42

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.43

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.44

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.45

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.46

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.47

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.48

126.50 €

1 7 giorni 30 x 91.49

Loading...

Informazioni di base

Classe di tolleranza K Coefficiente di dilatazione termica 9,3 x 10-6 K-1 Standard DIN EN ISO 3650

Supporto tecnico