Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di tolleranza | Sezione trasversale (mm) | Misura nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.00 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 0.5 | ||
94.70 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
78.80 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 0.5 | ||
57.50 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1 | ||
80.20 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1 | ||
57.50 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.001 | ||
80.20 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.001 | ||
57.50 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.002 | ||
80.20 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.002 | ||
57.50 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.003 | ||
80.20 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.003 | ||
57.50 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.004 | ||
80.20 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.004 | ||
57.50 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.005 | ||
80.20 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.005 | ||
57.50 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.006 | ||
80.20 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.006 | ||
57.50 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.007 | ||
80.20 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.007 | ||
57.50 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.008 | ||
80.20 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.008 | ||
57.50 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.009 | ||
80.20 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.009 | ||
44.74 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.01 | ||
67.44 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.01 | ||
44.74 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.02 | ||
67.44 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.02 | ||
44.74 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.03 | ||
67.44 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.03 | ||
44.74 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.04 | ||
67.44 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.04 | ||
44.74 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.05 | ||
67.44 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.05 | ||
44.74 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.06 | ||
67.44 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.06 | ||
44.74 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.07 | ||
67.44 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.07 | ||
44.74 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.08 | ||
67.44 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.08 | ||
44.74 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.09 | ||
67.44 € | 1 | 42 giorni | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 giorni | 0 | 30 x 9 | 1.09 |
Loading...
Coefficiente di dilatazione termica | 11,5 x 10-6 K-1 | Standard | DIN EN ISO 3650 |
---|
Configura
Proprietà di base
Classe di tolleranza
Sezione trasversale (mm)
Misura nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali