Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0136.0606 |
K0136.0808 |
K0136.1010 |
K0136.1212 |
K0136.1616 |
K0136.2020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | D=diametro interno (mm) | D1=diametro interno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.67 € | 1 | 4 giorni | 1 | 6 | 6 | 14 | 12 | 43.6 | 15 | 9 | 14 | 19.6 | 18 | 38 | 13 | 8.5 | ||
35.63 € | 1 | 4 giorni | 2 | 8 | 8 | 16 | 14 | 54.6 | 17 | 12 | 16 | 25.6 | 24 | 50 | 18 | 12 | ||
39.16 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | 10 | 18 | 14 | 60.6 | 20 | 15 | 18 | 25.6 | 24 | 50 | 22 | 14.5 | ||
40.48 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | 12 | 20 | 21 | 77.2 | 23 | 17 | 20 | 37.2 | 35.6 | 75 | 24 | 15.5 | ||
42.58 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 16 | 25 | 21 | 90.2 | 31 | 22 | 25 | 37.2 | 35.6 | 75 | 29.5 | 18.5 | ||
48.21 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 20 | 30 | 21 | 98.2 | 36 | 25 | 30 | 37.2 | 35.6 | 75 | 30 | 17.5 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Colore principale | nero | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | cromato lucido |
Configura
Proprietà di base
Misura
D=diametro interno(mm)
D1=diametro interno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali