Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0134.01 |
K0134.02 |
K0134.03 |
K0134.04 |
K0134.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | D=foro di fissaggio (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.97 € | 1 | 4 giorni | 1 | 8 | 28 | M8 | 50 | 8.5 | 90 | 42 | 24 | 24 | 13 | ||
32.59 € | 1 | 4 giorni | 2 | 10 | 32 | M8 | 50 | 9.5 | 100 | 52 | 24 | 32 | 15 | ||
37.31 € | 1 | 4 giorni | 3 | 12 | 36 | M8 | 50 | 10.5 | 104 | 56 | 24 | 34 | 17 | ||
47.55 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 45 | M10 | 75 | 13.5 | 143.2 | 72 | 35.6 | 44 | 22 | ||
72.25 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | 74 | M10 | 75 | 22 | 173.2 | 102 | 35.6 | 62 | 30 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura
D=foro di fissaggio(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali