Cappucci protettivi per chiave fissa (K1362)

Cappucci protettivi per chiave fissa (K1362)
· Campi di utilizzo: ambienti igienici, settore alimentare, farmaceutico, chimico e degli imballaggi

· Per serrare e allentare collegamenti a vite con superfici delicate

· Impiego esente da danni grazie all'uso di alluminio morbido

· La caduta imprevista dal supporto è esclusa

· Utensili HAZET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1362.1007
K1362.1108
K1362.1310
K1362.1613
K1362.1916
K1362.2118
K1362.2724
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
A1
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
SW2
(mm)
T
(mm)

16.89 €

1 4 giorni 109172.38.619.475.6

17.02 €

1 4 giorni 119182.38.720.785.7

17.16 €

1 4 giorni 131022310.723.2106.7

18.29 €

1 4 giorni 161327311.728.6137.7

19.33 €

1 4 giorni 191330412.632.5168.6

19.52 €

1 4 giorni 21133241335189

20.87 €

1 4 giorni 27144041543.82410.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Articolo correlato Materiale principale Alluminio Colore principale Naturale

Supporto tecnico