Prese e inserti in plastica (K1361)

Prese e inserti in plastica (K1361)
· Campi di utilizzo: ambienti igienici, settore alimentare, farmaceutico, chimico e degli imballaggi

· Protezione di superfici lucidate e sensibili

· Per serrare e allentare collegamenti a vite con superfici delicate

· La caduta imprevista dal supporto è esclusa

· Utensili HAZET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1361.0704
K1361.0805
K1361.1006
K1361.1012
K1361.1112
K1361.1308
K1361.1312
K1361.1610
K1361.1612
K1361.1812
K1361.1912
K1361.2112
K1361.2416
K1361.2712
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Articolo Materiale principale D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
Adatto per vite a testa esagonale SW=larghezza chiave
(mm)
Colore principale SW1
(mm)

8.07 €

1 4 giorni 17.4Inserto protettivoPET--5.5M410Naturale7

9.03 €

1 4 giorni 18Inserto protettivoPET--6M511Naturale8

9.10 €

1 4 giorni 19.5Inserto protettivoPET--10M613Naturale10

16.32 €

1 4 giorni 36.6PresaAcciaio per utensili15.32210.6-10cromato-

20.69 €

1 4 giorni 37.3PresaAcciaio per utensili16.62210.1-11cromato-

9.97 €

1 4 giorni 21.5Inserto protettivoPET--11M816Naturale13

20.60 €

1 4 giorni 37.3PresaAcciaio per utensili19.12210.6-13cromato-

10.49 €

1 4 giorni 22Inserto protettivoPET--13.5M1019Naturale16

21.68 €

1 4 giorni 37.1PresaAcciaio per utensili22.923.611.3-16cromato-

10.86 €

1 4 giorni 21.5Inserto protettivoPET--12M1221Naturale18

22.39 €

1 4 giorni 37PresaAcciaio per utensili26.62313.2-19cromato-

34.83 €

1 4 giorni 36.8PresaAcciaio per utensili292512.9-21cromato-

13.93 €

1 4 giorni 26.5Inserto protettivoPET--18M1627Naturale24

41.19 €

1 4 giorni 44.4PresaAcciaio per utensili35.22518.1-27cromato-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico