Accessori per adesivi LOCTITE (K0655)

Accessori per adesivi LOCTITE (K0655)
Nota:
Per l'incollaggio di boccole, cuscinetti e busoole in accoppiamenti di scorrimento, bloccati alla pressa e forzati a caldo. Il contatto superficiale totale previene il gioco, la corrosione e l'ossido di ferro da ossidazione per attrito.

Prodotto per assemblaggio LOCTITE speciale, K0655.638....
Buona capacità di riempimento delle fessure e tempi di presa rapidi. Resistente alle temperature da -55 °C a +150 °C.

Prodotto per assemblaggio LOCTITE universale, K0655.648....
Buona capacità di riempimento delle fessure, tempi di presa rapidi e ottima resistenza alle temperature. Resistente alle temperature da -55 °C a +175 °C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0655.6380010
K0655.6480010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di taglio
(N/mm²)
Coppia di spunto
(Nm)
Termoresistenza
(°C)
N. LOCTITE Spazio di adesione
(mm)

18.92 €

1 4 giorni 20-3535-60-55 - +1506380,25

20.98 €

1 4 giorni 16-3030-55-55 - +1756480,15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serbatoio Flacone da 10 ml

Supporto tecnico