Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1362.11007 |
K1362.11108 |
K1362.11310 |
K1362.11613 |
K1362.11916 |
K1362.12118 |
K1362.12724 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | SW2 (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16.5 | 11 | 7 | 8 | ||
17.02 € | 1 | 4 giorni | 11 | 18 | 11.4 | 8 | 9.4 | ||
17.16 € | 1 | 4 giorni | 13 | 21 | 13 | 10 | 11 | ||
18.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25 | 14.4 | 13 | 12.4 | ||
19.33 € | 1 | 4 giorni | 19 | 30 | 16.5 | 16 | 14.5 | ||
19.52 € | 1 | 4 giorni | 21 | 32 | 16.7 | 18 | 14.7 | ||
20.87 € | 1 | 4 giorni | 27 | 41 | 19 | 24 | 17 |
Loading...
Type | Articolo correlato | Materiale principale | Alluminio | Colore principale | Naturale |
---|
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
D2(mm)
H1(mm)
SW2(mm)
T1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali