Screw Jack Element with Acme Thread and Base Element, 6425S

Screw Jack Element with Acme Thread and Base Element, 6425S
Screw jack element with acme thread and base element 6425FB
with locknut for locking, centring hole diameter 12 mm. Spindle with acme thread made completely of tempered steel, spindle head burnished.
Body and base element, tempered steel, burnished.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

562002

Codice componente
562002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

969.23 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F max.(kN) 60 TR 40 x 7 Weight(g) 9436

Si trova sulla pagina di Screw Jack Element with Acme Thread and Base Element, 6425S, il codice articolo è il seguente: 562002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 562002.

Supporto tecnico