Corpo
Molla
Vite di fissaggio
Assemblaggio
Note
Il foro filettato d3 si utilizza per il montaggio della chiave (da ordinarsi separatamente).
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23341.0008 |
23341.0010 |
23341.0012 |
23341.0016 |
23341.0020 |
23341.0025 |
23341.0030 |
23341.0508 |
23341.0510 |
23341.0512 |
23341.0516 |
23341.0520 |
23341.0525 |
23341.0530 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | l2 (mm) | l3 (mm) | Materiale | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 max (mm) | Vite di fissaggio | WS (mm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Diametro foro D1 H7 (mm) | Diametro albero D2 (mm) | L1 [+0.2] (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 8 | 4 | Acciaio, brunito | 8 | M4 | M2.5 | 27 | Acciaio, zincato | 3 | 2,9 | 8 | 6-10 | 2,8 | 8 | |||
23.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 5 | Acciaio, brunito | 10 | M5 | M3 | 33 | Acciaio, zincato | 4 | 6 | 10 | 10-15 | 3,3 | 12 | |||
24.53 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 6 | Acciaio, brunito | 12 | M6 | M4 | 39 | Acciaio, zincato | 5 | 10 | 12 | 15-20 | 3,5 | 21 | |||
27.02 € | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | 8 | Acciaio, brunito | 16 | M8 | M5 | 46 | Acciaio, zincato | 6 | 25 | 16 | 20-30 | 4 | 52 | |||
28.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 10 | Acciaio, brunito | 20 | M10 | M6 | 53 | Acciaio, zincato | 8 | 46 | 20 | 30-40 | 4,8 | 98 | |||
32.77 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 12 | Acciaio, brunito | 25 | M12 | M8 | 70 | Acciaio, zincato | 10 | 82 | 25 | 40-60 | 5,6 | 183 | |||
42.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 16 | Acciaio, brunito | 30 | M16 | M10 | 81 | Acciaio, zincato | 14 | 206 | 30 | 60-125 | 7,9 | 344 | |||
27.02 € | 1 | 4 giorni | - | 8 | 4 | Acciaio inox 1.4305 | 8 | M4 | M2.5 | 27 | Acciaio, zincato/Acciaio inox | 3 | 2,9 | 8 | 6–10 | 2,8 | 8 | |||
28.09 € | 1 | 4 giorni | - | 10 | 5 | Acciaio inox 1.4305 | 10 | M5 | M3 | 33 | Acciaio, zincato/Acciaio inox | 4 | 6 | 10 | 10–15 | 3,3 | 12 | |||
29.72 € | 1 | 4 giorni | - | 12 | 6 | Acciaio inox 1.4305 | 12 | M6 | M4 | 39 | Acciaio, zincato/Acciaio inox | 5 | 10 | 12 | 15–20 | 3,5 | 21 | |||
32.83 € | 1 | 4 giorni | - | 16 | 8 | Acciaio inox 1.4305 | 16 | M8 | M5 | 46 | Acciaio, zincato/Acciaio inox | 6 | 25 | 16 | 20–30 | 4,0 | 52 | |||
35.22 € | 1 | 4 giorni | - | 20 | 10 | Acciaio inox 1.4305 | 20 | M10 | M6 | 53 | Acciaio, zincato/Acciaio inox | 8 | 46 | 20 | 30–40 | 4,8 | 98 | |||
39.81 € | 1 | 4 giorni | - | 25 | 12 | Acciaio inox 1.4305 | 25 | M12 | M8 | 70 | Acciaio, zincato/Acciaio inox | 10 | 82 | 25 | 40–60 | 5,6 | 183 | |||
51.42 € | 1 | 4 giorni | - | 30 | 16 | Acciaio inox 1.4305 | 30 | M16 | M10 | 81 | Acciaio, zincato/Acciaio inox | 14 | 206 | 30 | 60–125 | 7,9 | 344 |
Loading...
Molla | Acciaio inox | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
l2(mm)
l3(mm)
Materiale
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1 max(mm)
Vite di fissaggio
WS(mm)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Diametro foro D1 H7(mm)
Diametro albero D2(mm)
L1 [+0.2](mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali