Mazzuola SIMPLEX, Composizione in gomma, con base d’appoggio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3012.260
3012.280
3012.282
3022.260
3022.280
3022.282
3023.260
3023.280
3023.282
3026.260
3027.260
3027.280
3027.282
3028.260
3028.280
3028.282
3029.260
3029.280
3029.282
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Inserto 1 Inserto 2 Impugnatura Peso
(g)

46.44 €

1 3 giorni 60150405TPE morbido, bluComposizione di gomma, nero, con base d'appoggio-1500

82.72 €

1 3 giorni 80175490TPE morbido, bluComposizione di gomma, nero, con base d'appoggio-2855

82.72 €

1 3 giorni 80175325TPE morbido, bluComposizione di gomma, nero, con base d'appoggioextra corto2755

43.59 €

1 3 giorni 60150405Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioGomma composita, nera-1580

76.39 €

1 3 giorni 80175490Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioGomma composita, nera-2920

76.39 €

1 3 giorni 80175325Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioGomma composita, neraextra corto2820

46.04 €

1 3 giorni 60150405TPE medio, grigioComposizione di gomma, nero, con base d'appoggio-1570

81.92 €

1 3 giorni 80175490TPE medio, grigioComposizione di gomma, nero, con base d'appoggio-2875

81.92 €

1 3 giorni 80175325TPE medio, grigioComposizione di gomma, nero, con base d'appoggioextra corto2775

48.26 €

1 3 giorni 60150405Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioPlastica, rosso-1530

51.68 €

1 3 giorni 60150405Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioSuperplastico, bianco-1540

92.64 €

1 3 giorni 80175490Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioSuperplastico, bianco-2820

92.64 €

1 3 giorni 80175325Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioSuperplastico, biancoextra corto2720

54.82 €

1 3 giorni 60150405Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioNylon, bianco-1550

93.43 €

1 3 giorni 80175490Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioNylon, bianco-2930

93.44 €

1 3 giorni 80175325Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioNylon, biancoextra corto2830

56.98 €

1 3 giorni 60150405Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioMetallo morbido, argento-1830

99.42 €

1 3 giorni 80175490Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioMetallo morbido, argento-3550

99.42 €

1 3 giorni 80175325Composizione di gomma, nero, con base d'appoggioMetallo morbido, argentoextra corto3450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello a doppia estremità Materiale della testa Resina Materiale dell'impugnatura Quercia
Alloggiamento Ghisa temperata

Supporto tecnico