Mazze forestali, antivibrante, con impugnatura in hickory ergonomica e verniciata

Mazze forestali, antivibrante, con impugnatura in hickory ergonomica e verniciata
Caratteristiche del prodotto:
    • Mazza antirimbalzo per colpi molto vigorosi, antiaffaticamento, antirumore.
    • Inserti speciali in nylon piatti, antischeggiatura, sostituibili e molto resistenti all'usura.
    • Testa saldata a robot con guaina di protezione del manico.
    • Manico in hickory a filamenti lunghi, molto stabile, verniciato e di forma ergonomica.
    • Disponibile nelle misure D80mm (peso complessivo 3.600), D100mm (peso complessivo 5.000g e 6.500g.

Campi di applicazione

Battitura delicata di pali di legno

ATTENZIONE: i pallini d’acciaio non sono sigillati nella sede e potrebbero fuoriuscire se la parte in nylon viene rimossa. Non utilizzare in un ambiente industriale o dove la contaminazione è un problema! 

Materiale

Manico

    • Con impugnatura ergonomica, a tre componenti

Inserti

    • Nylon, bianco
    • Duro
    • Molto resistente all'usura
    • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
    • Antirumore
    • Impatto molto elevato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3366.0S3
3366.0S5
3366.0S6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Peso
(g)

162.53 €

1 3 giorni 802008803600

209.84 €

1 3 giorni 10021010005000

236.46 €

1 3 giorni 10026510006500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale della testa Altro Materiale dell'impugnatura Hickory Inserto Nylon, bianco

Supporto tecnico