Mazzuola SECURAL, testa e manico in un unico pezzo di acciaio, inserti rettangolari e resistenti alla rottura

Mazzuola SECURAL, testa e manico in un unico pezzo di acciaio, inserti rettangolari e resistenti alla rottura
Caratteristiche del prodotto:
    • Inserti intercambiabili, rettangolari e medio duri in poliuretano.
    • Consente uno smorzamento del rumore e un lavoro completamente senza rimbalzo.
    • Forza d’impatto estremamente elevata con peso ridotto.
    • Connessione assolutamente inscindibile tra la testa della mazza e il manico grazie alle saldatura longitudinali della sede.
    • Disponibile in due misure: 680 g e 1,000 g con superfici. D’impatto rispettivamente di 30 x 40 mm e 35 x 45 mm.

Campi di applicazione

Pavimenti in parquet e laminato, costruzione di porte e finestre, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, lavori di falegnameria, lavorazione della lamiera, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, riparazione, asportazione materiali

Materiale

Versione

    • Sede in lamiera d'acciaio stampata con impugnatura ergonomica in gomma

Inserti

    • Poliuretano, giallo, rettangolare
    • Durezza media
    • Antirumore
    • Ammortizzazione dell'impatto
    • resistente all'usura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3380.040
3380.045
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTesta (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale della testa Materiale dell'impugnatura Inserto Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Impugnatura Peso
(g)

44.07 €

1 3 giorni 10117300Poliuretano (PU)-Poliuretano, giallo, rettangolare / Durezza media / Antirumore / ammortizzazione dell'impatto / Resistente all'usura---680

40.24 €

1 3 giorni -140310AltroAltroPoliuretano, giallo, rettangolare4535--Sede in lamiera d'acciaio stampata con impugnatura ergonomica in gomma1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello per una sola mano

Supporto tecnico