Mazzuola SECURAL plus, Testa e manico infrangibili ricavati da un unico pezzo in acciaio, inserti rettangolari, con manico finale speciale

Mazzuola SECURAL plus, Testa e manico infrangibili ricavati da un unico pezzo in acciaio, inserti rettangolari, con manico finale speciale
Caratteristiche del prodotto:
    • Con estremità dell’impugnatura di forma speciale per inserire guarnizioni in gomma delle misure più diverse.
    • Inserti rettangolari medio duri in poliuretano leggermente sporgenti e sostituibili.
    • Consente lavori silenziosi e completamente senza rimbalzo.
    • Forza d’impatto molto elevata e peso ridotto.
    • Connessione assolutamente inscindibile tra testa e manico grazie alla saldatura longitudinale.

Campi di applicazione

Applicazione di vetri, posa di listelli in alluminio e plastica, inserimento di guarnizioni in gomma

Materiale

Versione

    • Sede in lamiera d'acciaio stampata con impugnatura ergonomica in gomma

Inserti

    • Poliuretano, giallo, rettangolare
    • Durezza media
    • Antirumore
    • Ammortizzazione dell'impatto
    • resistente all'usura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3380.140

Codice componente
3380.140
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.20 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello per una sola mano Testa (lunghezza)(mm) 117 Lunghezza complessiva(mm) 325
Materiale della testa Altro Materiale dell'impugnatura Altro Inserto Poliuretano, giallo, rettangolare
Larghezza(mm) 40 Lunghezza(mm) 30 Impugnatura Sede in lamiera d'acciaio stampata con impugnatura ergonomica in gomma
Peso(g) 680

Si trova sulla pagina di Mazzuola SECURAL plus, Testa e manico infrangibili ricavati da un unico pezzo in acciaio, inserti rettangolari, con manico finale speciale, il codice articolo è il seguente: 3380.140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3380.140.

Supporto tecnico