Mazzuola SUPERCRAFT , con impugnatura ergonomica, a tre componenti, antiscivolo e antisfondamento (Codici componente)

Mazzuola SUPERCRAFT , con impugnatura ergonomica, a tre componenti, antiscivolo e antisfondamento
Caratteristiche del prodotto:
    • Antirimbalzo, per colpi molto vigorosi.
    • Antirumore e antiaffaticamento.
    • Inserti in nylon speciale sostituibili con massima resistenza.
    • Manico a tre componenti antiscivolo e resistente alla rottura con nucleo in fibra di vetro
    • Completamente saldato con robot.
    • Disponibile nelle misure D40mm - D60mm

Campi di applicazione

Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, posizionamento e unione di pezzi nella morsa, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddrizzamento, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera

Materiale

Manico

    • Con impugnatura ergonomica, a tre componenti

Inserti

    • Nylon, bianco
    • Duro
    • Molto resistente all'usura
    • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
    • Antirumore
    • Impatto molto elevato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3399.040
3399.050
3399.060
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Peso
(g)

45.36 €

1 3 giorni 40115365790

56.01 €

1 3 giorni 501203751040

80.36 €

1 3 giorni 601453851625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello per una sola mano Materiale della testa Altro Materiale dell'impugnatura Altro
Inserto Nylon, bianco

Supporto tecnico