Ascia a mano, con impugnatura in pelle, custodia in pelle da cintura con protezione della lama compresa

Ascia a mano, con impugnatura in pelle, custodia in pelle da cintura con protezione della lama compresa
Caratteristiche del prodotto:

    • Robusto design interamente in metallo realizzato in acciaio speciale trattato termicamente.
    • Finemente levigata e lucidata su tutti i lati.
    • Il peso di 1,000 g è perfettamente bilanciato.
    • L’impugnatura in pelle antiscivolo si adatta alla forma della mano.
    • Inclusa protezione da taglio in pelle.

Campi di applicazione

Per spaccare tronchi piccoli e rametti accendi fuoco, affilare paletti di legno, lavori di intaglio, utile attrezzo da outdoor per camperisti, cacciatori, escursionisti ecc.

Materiale

    • Acciaio trattato termicamente, forgiato in un unico pezzo, rettificato e lucidato su tutti i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3555S001
3555.375
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Tipo di prodotto Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Peso
(g)

117.10 €

1 3 giorni -Ascia a mano in una attraente scatola di legno190380701800

106.40 €

1 3 giorni 370Ascia a mano---1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Impugnatura Acciaio trattato termicamente

Supporto tecnico