Mazzuola SIMPLEX, Composizione in gomma (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3027.082
3028.082
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inserto 2 Peso
(g)

88.53 €

1 3 giorni Superplastico, bianco2670

89.33 €

1 3 giorni Nylon, bianco2790

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello a doppia estremità Testa (diametro)(mm) 80 Testa (lunghezza)(mm) 175
Lunghezza complessiva(mm) 325 Materiale della testa Resina Materiale dell'impugnatura Quercia
Alloggiamento Ghisa temperata Inserto 1 Gomma composita, nera Impugnatura extra corto

Supporto tecnico