Uscita: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.
Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
Vantaggi: Con potente magnete al neodimio.
Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.
Sleeve: Acciaio inox.
Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3
Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01895
Lunghezza totale(mm) | 58 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | Esagono interno (Pollice) | 1/4" | Esagono esterno (Pollice) | 1/4" |
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Portainserti magnetico, 58 mm 1/4, il codice articolo è il seguente: 01895.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01895.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali