Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Inserti: Profilo ridotto ripassato.
Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.
Norme: DIN ISO 2380-1
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 25 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Forza di taglio 1(mm)
Scanalato 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali