Wiha Prolunga 100 mm Per MicroBit forma 4 mm e Giravite di precisione ESD

Wiha Prolunga 100 mm Per MicroBit forma 4 mm e Giravite di precisione ESD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Prolunga per l'impugnatura giravite ESD e microinserti

Inserti: Profilo ridotto ripassato.

Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C4

La prolunga è compatibile con l'impugnatura del giravite ESD e i microinserti. Con essa si possono raggiungere anche viti in profondità.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40663

Codice componente
40663
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.09 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 100 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No Esagono esterno(mm) 4 Esagono interno(mm) 4
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Prolunga 100 mm Per MicroBit forma 4 mm e Giravite di precisione ESD, il codice articolo è il seguente: 40663.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40663.

Supporto tecnico