Wiha Prolunga isolata, 1/4" per inserti per chiave a tubo, isolato

Wiha Prolunga isolata, 1/4" per inserti per chiave a tubo, isolato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Migliore accessibilità: Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.

Nel lavoro su parti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. La prolunga isolata, in combinazione con la chiave a cricco isolata o con l'adattatore per impugnatura a T, consente un buon accesso a viti e dadi in profondità. La prolunga isolata viene sottoposta a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43059
43060
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)

25.95 €

1 5 giorni 75

30.41 €

1 5 giorni 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE Self-service - Imballaggio No
Incassatura quadrata 1 (Pollice) 1/4" con batteria No Diametro Quadro (Pollice) 1/4"

Supporto tecnico