Wiha Set di MicroBit ESD, Assortiti

Wiha Set di MicroBit ESD, Assortiti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Un completo set di inserti per tutti i microavvitamento a vite nel settore della meccanica di precisione, modellistica ed elettronica.

Migliore maneggevolezza: Cricchetto per inserti per un potente avvitamento. Grazie all'angolo di attivazione di soli 5°, adatto anche per spazi molto stretti.

Riduzione dei costi: Impugnatura ESD con antistatica dissipativa per evitare danni mentre si lavora su componenti a rischio di elettrizzazione, ad esempio smartphone.

Riduzione dei tempi: Un ordinato sistema di ordinamento riduce i lunghi tempi di ricerca e di orientamento.

Impiego: Ideale per modellismo

Impiego: Viti sottili ESD Proturn® impugnatura per viti  o bulloni sensibili su componenti elettrostaticamente pericolose.

Impiego: Per tutti i microavvitamenti a vite nel settore della meccanica di precisione, della modellistica e dell'elettronica. Adatto per lavori su componenti a rischio di elettrizzazione.

Impiego: Tutti i piccoli profili comuni possono essere coperti con questa gamma.

Impiego: Cricchetto per inserti per un potente avvitamento. Grazie all'angolo di attivazione di soli 5°, adatto anche per spazi molto stretti.

Informazione integrativa: Maniglia: IEC 61340-5-1

Nella modellistica, nell'elettronica e nella meccanica di precisione è richiesta sensibilità per non danneggiare i piccoli collegamenti a vite. Il set di microinserti ESD offre il perfetto equipaggiamento di base per questi campi di applicazione. Il completo set di inserti copre tutte le grandezze dei piccoli profili più comuni necessari per i lavori precisi e delicati con le viti. Gli inserti sono stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e compatta custodia. L'impugnatura del giravite di precisione ESD è prodotta conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantisce la massima protezione dei componenti elettronici. Con una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm, scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. Il set contiene inoltre un cricchetto per inserti che consente di avvitare con forza. Grazie all'angolo di attivazione di soli 5°, il cricchetto è perfetto anche per l'uso in spazi molto stretti.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C4

Contenuto:

  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 0.8 mm (40600)
  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 1.2 mm (40601)
  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 1.5 mm (40602)
  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 1.8 mm (40603)
  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 2.0 mm (40604)
  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 2.5 mm (40605)
  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 3.0 mm (40606)
  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 3.5 mm (40607)
  • 1x Micro-Bit 28 mm A taglio C4 4 mm 4.0 mm (40608)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 0.7 mm (40614)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 0.9 mm (40615)
  • 2x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 1.3 mm x 0,05 (40616)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 1.5 mm (40617)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 2.0 mm (40618)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 2.5 mm (40619)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 3.0 mm (40620)
  • 2x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 4.0 mm x 5/32" (40621)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T7 (40634)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T9 (40636)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T10 (40637)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T15 (40638)
  • 1x MicroBit 28 mm TORX® 4 mm T20 (40639)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 1/16" (40622)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 5/64" (40623)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 3/32" (40624)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 7/64" (40625)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 1/8" (40626)
  • 1x MicroBit 28 mm Esagonale 4 mm 9/64" (40627)
  • 1x MicroBit 28 mm Pentalobe 4 mm PL1 (40640)
  • 1x MicroBit 28 mm Pentalobe 4 mm PL2 (40641)
  • 1x MicroBit 28 mm Pentalobe 4 mm PL3 (40642)
  • 1x MicroBit 28 mm Pentalobe 4 mm PL4 (40643)
  • 1x MicroBit 28 mm Pentalobe 4 mm PL5 (40644)
  • 1x MicroBit 28 mm Pentalobe 4 mm PL6 (40645)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
  • 1x MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 5/64" (40646)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 3/32" (40647)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 7/64" (40648)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 1/8" (40649)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 9/64" (40650)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 5/32" (40651)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 3/16" (40652)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 7/32" (40653)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 2.0 mm (40654)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 2.5 mm (40655)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 3.0 mm (40656)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 3.5 mm (40657)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 4.0 mm (40658)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 4.5 mm (40659)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 5.0 mm (40660)
  • 1x Microchiave a tubo 30 mm Esagono esterno 4 mm 5.5 mm (40661)
  • 1x Adattatore 1/4" Per MicroBit 4 mm 4.0 mm (39964)
  • 1x Cricchetto per inserti 90 mm con rotella Esagono esterno, 1/4"
  • 1x Impugnatura giravite ESD Per MicroBit, forma 4 mm 110 mm (40662)
  • 1x Prolunga 100 mm Per MicroBit forma 4 mm e Giravite di precisione ESD 4.0 mm, 4.0 mm (40663)
  • 1x Metallbox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

39971

Codice componente
39971
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.20 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di MicroBit ESD, Assortiti, il codice articolo è il seguente: 39971.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39971.

Supporto tecnico