Wiha Portainserti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia

Wiha Portainserti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Magnetkraften som overføres til bitsen holder skruer av normal lengde godt fast.

Riduzione dei costi: Il potente magnete nel supporto impedisce lo smarrimento dell'inserto.

Riduzione dei tempi: Cambio degli inserti facile e veloce grazie al supporto magnetico e all'uso con una sola mano.

Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41922

Codice componente
41922
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.03 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 60 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio Si Esagono interno (Pollice) 1/4" Esagono esterno (Pollice) 1/4"
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Portainserti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia, il codice articolo è il seguente: 41922.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41922.

Supporto tecnico