Wiha Portainserti MagicFlip Force, magnetico Con magnete anulare, 1/4" in custodia

Wiha Portainserti MagicFlip Force, magnetico Con magnete anulare, 1/4" in custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: L'avvitamento a filo viene segnalato dal ritorno del manicotto di azionamento.

Aumento della sicurezza: Grazie al potente magnete anulare, vengono bloccate con sicurezza anche viti pesanti.

Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36800

Codice componente
36800
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.23 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 62 Tipo prodotto Portapunte a sgancio rapido Articolo ESD No
Articolo VDE No Self-service - Imballaggio Si Esagono interno (Pollice) 1/4"
Esagono esterno (Pollice) 1/4" con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Portainserti MagicFlip Force, magnetico Con magnete anulare, 1/4" in custodia, il codice articolo è il seguente: 36800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36800.

Supporto tecnico