Wiha Portainserti bloccabile meccanicamente SDS-Plus® 1/4"

Wiha Portainserti bloccabile meccanicamente SDS-Plus® 1/4"

Uscita: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.

Attacco: SDS-Plus®.

Impiego: Con questo portainserti ogni martello perforatore diventa un potente avvitatore.

Vantaggi: Con potente magnete al neodimio.

Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

SDS-Plus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26255

Codice componente
26255
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.84 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 100 Azionamento (utensili) SDS-Plus Articolo ESD No
Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No Esagono esterno (Pollice) 1/4"
con batteria No SDS Plus SDS-Plus®

Si trova sulla pagina di Wiha Portainserti bloccabile meccanicamente SDS-Plus® 1/4", il codice articolo è il seguente: 26255.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26255.

Supporto tecnico