Wiha Portainserti magnetico, bloccaggio tramite anello di sicurezza 1/4"

Wiha Portainserti magnetico, bloccaggio tramite anello di sicurezza 1/4"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Accessibilità alle viti in profondità grazie ai portainserti lunghi fino a 250 mm.

Aumento dell'efficienza: Accessibilità incondizionata a viti in profondità grazie alla forma snella.

Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
34306
36092
36093
36094
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)

10.81 €

1 5 giorni 150

9.64 €

1 5 giorni 100

11.76 €

1 5 giorni 200

13.99 €

1 5 giorni 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
Esagono interno (Pollice) 1/4" Esagono esterno (Pollice) 1/4" con batteria No

Supporto tecnico