Wiha Inserto DryWall Stop Standard 25 mm Phillips, 1/4"

Wiha Inserto DryWall Stop Standard 25 mm Phillips, 1/4"

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.

Impiego: L'inserto ideale per i lavori a secco.

Inserti: Profilo ridotto ripassato.

Vantaggi: L'anello blu impedisce una profondità di incassatura eccessiva della vite in pannelli di cartongesso.

Norme: DIN ISO 8764-1

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

39382

Codice componente
39382
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.31 €

10 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 25 Articolo ESD No Phillips 1 PH2
Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Inserto DryWall Stop Standard 25 mm Phillips, 1/4", il codice articolo è il seguente: 39382.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39382.

Supporto tecnico