Wiha Portainserti Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

Wiha Portainserti Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Assenza di vacillamenti e fissaggio estremamente sicuro grazie alla guida senza gioco degli inserti.

Aumento dell'efficienza: Sblocca ogni vite con la gamma di inserti Wiha.

Riduzione dei tempi: Veloce cambio degli inserti grazie al facile bloccaggio e sbloccaggio del supporto.

Impiego: Per l'avvitamento controllato con inserti, a valore di coppia preimpostato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28758

Codice componente
28758
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.60 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 125 Diametro esterno(mm) 11 Articolo ESD No
Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No Esagono esterno (Pollice) 1/4"
Diametro Lama esagonale(mm) 6 con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Portainserti Per giravite dinamometrico con impugnatura a T, il codice articolo è il seguente: 28758.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28758.

Supporto tecnico