Aumento dell'efficienza: Sblocca ogni vite con la gamma di inserti Wiha.
Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27526
Lunghezza totale(mm) | 162 | Diametro esterno(mm) | 11 | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Esagono esterno (Pollice) | 1/4" |
Diametro Lama esagonale(mm) | 4 | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Portainserti, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale, il codice articolo è il seguente: 27526.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27526.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali