Aumento dell'efficienza: Consente di eseguire avvitamenti con chiavi a tubo con TorqueVario®-S electric.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Dimensioni: 88 x 20,20 x 20,20 mm
Impiego: Per l'installazione sicura di morsetti e manicotti, collegamenti di conduttori e l'avvitamento di barre collettrici. Per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Nel lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. Mediante l'adattatore isolato per chiavi a tubo si possono utilizzare il giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T per eseguire avvitamenti con chiavi a tubo. L'adattatore isolato viene sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Compatibile solo con il giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43634
Lunghezza totale(mm) | 88 | Diametro esterno(mm) | 20 | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | No | Incassatura quadrata 1 (Pollice) | 1/4" |
Campo di coppia meccanica min(Nm) | 0 | Campo di coppia meccanica max(Nm) | 20 | Campo di coppia meccanica min - max (Nm) | 0 - 20 |
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Adattatore impugnatura a T TorqueVario®-S T electric per chiavi a tubo da 1/4", il codice articolo è il seguente: 43634.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43634.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali