Wiha Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit

Wiha Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit.

Aumento dell'efficienza: Sblocca ogni vite con la gamma Wiha slimBit.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Installazione sicura di morsetti e manicotti, collegamenti di conduttori e avvitamento di barre collettrici. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Compatibile solo con giravite dinamometrici Wiha TorqueVario®-S electric (serie 2872).

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

35870

Codice componente
35870
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.32 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 170 Diametro esterno(mm) 13 Articolo ESD No
Lama esagonale 3,8 Articolo VDE Self-service - Imballaggio No
Esagono esterno(mm) 6 con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit, il codice articolo è il seguente: 35870.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 35870.

Supporto tecnico