Wiha Adattatore TorqueVario-S electric per chiavi a tubo da 1/4"

Wiha Adattatore TorqueVario-S electric per chiavi a tubo da 1/4"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: L'adattatore consente di eseguire avvitamenti con chiavi a tubo con TorqueVario-S electric.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Installazione sicura di morsetti e manicotti, collegamenti di conduttori e avvitamento di barre collettrici. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Nel lavoro su parti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. L'adattatore per chiave a tubo consente, in combinazione con i giravite dinamometrici isolati Wiha TorqueVario®-S electric, il serraggio e lo sbloccaggio controllati di viti a testa esagonale e di dadi esagonali. L'adattatore per chiave a tubo isolato viene sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Compatibile solo con giravite dinamometrici Wiha TorqueVario®-S electric (serie 2872).

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43128

Codice componente
43128
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.32 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 178 Diametro esterno(mm) 12 Articolo ESD No
Articolo VDE Self-service - Imballaggio No Incassatura quadrata 1 (Pollice) 1/4"
Diametro Lama esagonale(mm) 3,8 con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Adattatore TorqueVario-S electric per chiavi a tubo da 1/4", il codice articolo è il seguente: 43128.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43128.

Supporto tecnico