Lavoro semplificato: Idoneità per tutti i campi di applicazione grazie al bloccaggio senza magneti
Aumento dell'efficienza: Alta stabilità e fissaggio estremamente sicuro grazie alla guida senza gioco.
Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 e E6,3
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32477
Testa esagonale 1 (pollici) | 1/4" | Lunghezza complessiva(mm) | 60 | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Esagono interno 1 (pollici) | 1/4" | con batteria | No | Strumento per l'elettricità | No |
Self service - imballaggio | Si |
Si trova sulla pagina di Wiha Portainserti CentroFix, bloccabile meccanicamente 1/4" in custodia, il codice articolo è il seguente: 32477.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32477.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali