Impiego: Portainserti in acciaio inox, con magnete permanente integrato.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, argento titanio.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03882
Lunghezza totale(mm) | 150 | Diametro esterno(mm) | 10 | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Esagono esterno (Pollice) | 1/4" |
Diametro Lama esagonale(mm) | 6 | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Portainserti SYSTEM 6, bloccaggio tramite sfera 1/4", il codice articolo è il seguente: 03882.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03882.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali