Wiha Inserto Professional 50 mm Testa sferica esagonale, MagicRing® 1/4" E6,3

Wiha Inserto Professional 50 mm Testa sferica esagonale, MagicRing® 1/4" E6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Aumento dell'efficienza: La funzione di fissaggio Wiha MagicRing® blocca tutte le viti a testa esagonale senza magnete.

Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Impiego: Se è necessario rimuovere o inserire viti in fori, specialmente in punti di difficile accesso.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Vantaggi: MagicRing® in acciaio elastico trattiene tutte le viti a norma in qualsiasi posizione. La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Norme: DIN ISO 2351-3

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25739
25740
25741
25742
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)

6.27 €

5 5 giorni 3

6.27 €

5 5 giorni 4

6.27 €

5 5 giorni 5

6.27 €

5 5 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 50 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico