Wiha Inserto Professional 150 mm TORX®, 1/4" E6,3

Wiha Inserto Professional 150 mm TORX®, 1/4" E6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.

Aumento dell'efficienza: Massima accessibilità a viti in profondità grazie agli inserti lunghi 150 mm.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Vantaggi: Inserti extralunghi di lunghezza 50, 70, 90, 110 e 150 mm.

Materia prima: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33932

Codice componente
33932
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.23 €

5 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 150 Articolo ESD No TORX® 1 T40
Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Inserto Professional 150 mm TORX®, 1/4" E6,3, il codice articolo è il seguente: 33932.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33932.

Supporto tecnico