Wiha Inserto Professional 50 mm Positivo-negativo/Pozidriv, 1/4" E6,3

Wiha Inserto Professional 50 mm Positivo-negativo/Pozidriv, 1/4" E6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.

Impiego: Per avvitamenti con viti polarità positivo/ negativo su quadri elettrici, scatole fusibili, morsettiere e relais.

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32494
32496
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pozidriv PlusMinus

4.09 €

5 5 giorni SL/PZ1

4.09 €

5 5 giorni SL/PZ2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 50 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico