Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.
Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Norme: DIN ISO 2380-1
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
01790 |
01791 |
01792 |
01793 |
01795 |
01796 |
01798 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di taglio 1 (mm) | Scanalato 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 € | 5 | 5 giorni | 0,5 | 3 | |||
3.21 € | 5 | 5 giorni | 0,5 | 4 | |||
3.21 € | 5 | 5 giorni | 0,6 | 3,5 | |||
3.21 € | 5 | 5 giorni | 0,6 | 4,5 | |||
3.21 € | 5 | 5 giorni | 0,8 | 5,5 | |||
3.21 € | 5 | 5 giorni | 1 | 5,5 | |||
3.21 € | 5 | 5 giorni | 1,2 | 6,5 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 50 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Forza di taglio 1(mm)
Scanalato 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali