Wiha Inserto Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3

Wiha Inserto Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Vantaggi: Inserti extralunghi di lunghezza 50, 70, 90, 110 e 150 mm.

Materia prima: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32299
32302
32304
32306
32307
32308
32309
33920
33923
33928
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
TORX® 1

3.21 €

5 5 giorni T5

3.21 €

5 5 giorni T6

3.21 €

5 5 giorni T8

3.21 €

5 5 giorni T10

3.21 €

5 5 giorni T15

3.21 €

5 5 giorni T20

3.21 €

5 5 giorni T25

3.21 €

5 5 giorni T27

3.21 €

5 5 giorni T30

3.21 €

5 5 giorni T40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 50 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico