Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Aumento dell'efficienza: Massima accessibilità a viti in profondità grazie agli inserti lunghi 70 mm.
Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Norme: DIN ISO 2351-3
Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
34554 |
34555 |
34556 |
34557 |
34558 |
34559 |
34560 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esagono interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.32 € | 5 | 5 giorni | 2 | |||
4.32 € | 5 | 5 giorni | 2,5 | |||
4.32 € | 5 | 5 giorni | 3 | |||
4.32 € | 5 | 5 giorni | 4 | |||
4.32 € | 5 | 5 giorni | 5 | |||
4.32 € | 5 | 5 giorni | 6 | |||
6.45 € | 5 | 5 giorni | 8 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 70 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Esagono interno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali